chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
Bestel-ID 100000543
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 111,25
Artikel totaal
€ 111,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
NPN
Aantal kanalen
16
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N