chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
Bestel-ID 100000400
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 82,90
Artikel totaal
€ 82,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET