chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FDNL-S1204H-2034 | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-module voor DeviceNet-veldbus
FDNL-S1204H-2034
Bestel-ID F2034
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
16
Uitgangsspanning
18…30 VDC
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDNL-S1204H-2034
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.009,15
Artikel totaal
€ 1.009,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support