chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FDN20-16SN-16XSG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compact I/O-station voor DeviceNet
FDN20-16SN-16XSG
Bestel-ID F1016
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
32
Uitgangsspanning
18…26 VDC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDN20-16SN-16XSG
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 824,35
Artikel totaal
€ 824,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support