chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDN20-S0404G-0220 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet module
FDN20-S0404G-0220
Bestel-ID F0220
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
DeviceNet
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Uitgangsspanning
18…26 VDC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale in-/uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDN20-S0404G-0220
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 373,65
Artikel totaal
€ 373,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support