chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDN20-4S-4XSG-DIN | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compact I/O-station voor DeviceNet
FDN20-4S-4XSG-DIN
Bestel-ID F0205
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
DeviceNet
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Niet-Ex
Uitgangsspanning
18…26 VDC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 309,60
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDN20-4S-4XSG-DIN
Artikel totaal
€ 309,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support