chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Compacte veldbus-I/O-module voor DeviceNet
FDNP-N1600-TT-0197
Bestel-ID F0197
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 688,80
Artikel totaal
€ 688,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDNP-N1600-TT-0197
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
16
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang