chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDNP-L0404G-TT | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-module voor DeviceNet-veldbus
FDNP-L0404G-TT
Bestel-ID F0072
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDNP-L0404G-TT
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 793,00
Artikel totaal
€ 793,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support