chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDNL-L1600-T-0061 | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-module voor DeviceNet-veldbus
FDNL-L1600-T-0061
Bestel-ID F0061
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
16
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 788,50
Artikel totaal
€ 788,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDNL-L1600-T-0061
Contacteer Support