chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module
FEN20-EN1
Bestel-ID 6931305
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 382,85
Artikel totaal
€ 382,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Ingangstype
PNP
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale ingang
Certificaten
cULus, Klasse 1 div. 2
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FEN20-EN1