chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-10S-0001
Bestel-ID 6824153
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 626,10
Artikel totaal
€ 626,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-10S-0001
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Signaaltype
Encoder
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12, M23
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Encoder
Contacteer Support