chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-0800D-0007
Bestel-ID 6824149
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 387,10
Artikel totaal
€ 387,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-0800D-0007
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
M8
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang