chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SCOB-0800D-0004 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-0800D-0004
Bestel-ID 6824148
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 387,10
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-0800D-0004
Artikel totaal
€ 387,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support