chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SCOB-04A-0007 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-04A-0007
Bestel-ID 6824145
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-04A-0007
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 740,35
Artikel totaal
€ 740,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support