chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SCOB-0404D-0003 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-0404D-0003
Bestel-ID 6824136
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Aansluittechniek signaal
M8
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-0404D-0003
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 410,60
Artikel totaal
€ 410,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support