chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SCOB-0008D-0005 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-0008D-0005
Bestel-ID 6824129
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 482,95
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-0008D-0005
Artikel totaal
€ 482,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support