chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SCOB-40A-0009 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor CANopen
SCOB-40A-0009
Bestel-ID 6824121
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Analoge ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 674,25
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SCOB-40A-0009
Artikel totaal
€ 674,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support