chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
piconet stand-alone-module voor DeviceNet
SDNB-10S-0005
Bestel-ID 6824098
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 622,75
Artikel totaal
€ 622,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SDNB-10S-0005
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
1
Aansluittechniek signaal
M23
Signaaltype
SSI
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M23
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
SSI