chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SDPB-0800D-0004 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-module voor PROFIBUS-DP
SDPB-0800D-0004
Bestel-ID 6824071
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 415,10
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SDPB-0800D-0004
Artikel totaal
€ 415,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support