chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SDNB-0008D-0006 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone-module voor DeviceNet
SDNB-0008D-0006
Bestel-ID 6824041
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Aansluittechniek signaal
M8
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 447,15
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
SDNB-0008D-0006
Artikel totaal
€ 447,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support