chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Compact veldbusstation voor AS-interface
FAS4-CSG44
Bestel-ID 6821324
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 226,60
Artikel totaal
€ 226,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FAS4-CSG44
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
AS-Interface
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
24 VDC, PNP, kortsluitvast
Uitgang
24 V DC, PNP, kortsluitvast
Aantal kanalen
4/4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
AS-Interface
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang