chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FEN20-4DIN-4DXN | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module
FEN20-4DIN-4DXN
Bestel-ID 6814129
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Ingangstype
NPN
Uitgang
NPN
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Niet-Ex
Uitgangsspanning
12…30 V DC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 204,75
Artikel totaal
€ 204,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FEN20-4DIN-4DXN
Contacteer Support