chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBIL-M1-8DOP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master
TBIL-M1-8DOP
Bestel-ID 6814101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
IO-Link
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Uitgangsspanning
24 VDC uit voedingsspanning
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 183,50
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBIL-M1-8DOP
Artikel totaal
€ 183,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support