chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EtherNet spanner-module
TBEN-L4-EN1
Bestel-ID 6814037
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.046,10
Artikel totaal
€ 1.046,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Koppelingen en omvormers
TBEN-L4-EN1