chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBEN-L4-16DXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
TBEN-L4-16DXP
Bestel-ID 6814012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Uitgangsspanning
24 VDC uit potentiaalgroep
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 446,00
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBEN-L4-16DXP
Artikel totaal
€ 446,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support