chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TBDP-L2-16DXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP
TBDP-L2-16DXP
Bestel-ID 6814004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Uitgangsspanning
24 VDC uit potentiaalgroep
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBDP-L2-16DXP
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 411,05
Artikel totaal
€ 411,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support