chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCEC-4M12MT-8XSG-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbusstation voor EtherCAT
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Bestel-ID 6811626
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
EtherCAT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitgangsspanning
24 VDC uit voedingsspanning
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
EtherCAT
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 779,55
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Artikel totaal
€ 779,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support