chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact multiprotocol station voor Industrial Ethernet
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD
Bestel-ID 6811513
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD
Op voorraad
Lijstprijs
€ 695,55
Artikel totaal
€ 695,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support