chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact multiprotocol station voor Industrial Ethernet
BLCEN-8M12LT-4AI4AO-VI-8XSG-P
Bestel-ID 6811491
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.105,45
Artikel totaal
€ 1.105,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Analoge uitgang, Analoge in-/uitgang, Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Analoge ingang, Analoge uitgang, Analoge in-/uitgang, Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCEN-8M12LT-4AI4AO-VI-8XSG-P