chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCCO-4M12S-4AI-VI/CS30057 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbus station voor CANopen
BLCCO-4M12S-4AI-VI/CS30057
Bestel-ID 6811327
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
CANopen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CANopen
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Analoge ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 563,05
Artikel totaal
€ 563,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCCO-4M12S-4AI-VI/CS30057
Contacteer Support