chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCDP-4M12VMH-4DO-2A-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbus station voor PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12VMH-4DO-2A-P
Bestel-ID 6811187
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Uitgangsspanning
24 VDC uit voedingsspanning
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 847,85
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCDP-4M12VMH-4DO-2A-P
Artikel totaal
€ 847,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support