chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCDP-4M12MT-4AI-TC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbus station voor PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12MT-4AI-TC
Bestel-ID 6811185
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.078,60
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCDP-4M12MT-4AI-TC
Artikel totaal
€ 1.078,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support