chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbus station voor PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Bestel-ID 6811184
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
2/2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.190,60
Artikel totaal
€ 1.190,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support