chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbusstation voor DeviceNet
BLCDN-16M8L-8DI-P-8DI-P
Bestel-ID 6811033
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 766,10
Artikel totaal
€ 766,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
8/8
Aansluittechniek signaal
M8
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCDN-16M8L-8DI-P-8DI-P