chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FDP20-16S | TURCK - Your Global Automation Partner
compact I/O-station voor PROFIBUS-DP
FDP20-16S
Bestel-ID 6611465
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale ingang
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 245,35
Artikel totaal
€ 245,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDP20-16S
Contacteer Support