chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bedieningspaneel voor aansluiting op IO-Link-master
OPIL-E4-IO6
Bestel-ID 100046892
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 834,40
Artikel totaal
€ 834,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
OPIL-E4-IO6
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Netwerkprotocol
IO-Link
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
8
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Netwerkprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP54
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang