chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FIL20-8DXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master
FIL20-8DXP
Bestel-ID 100005646
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
IO-Link
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Netwerkprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
Digitale ingang, Digitale uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 125,00
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FIL20-8DXP
Artikel totaal
€ 125,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support