chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBEN-LF-16DIP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
TBEN-LF-16DIP
Bestel-ID 100003912
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
EtherNet/IP
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale ingang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale ingang
Op voorraad
Lijstprijs
€ 686,60
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBEN-LF-16DIP
Artikel totaal
€ 686,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support