chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Blokmodule voor EtherNet/IP en CIP-Safety
TBIP-L5-4FDI-4FDX
Bestel-ID 100001828
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.024,80
Artikel totaal
€ 1.024,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBIP-L5-4FDI-4FDX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
CIP safety via EtherNet/IP
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
16
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Faalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
CIP safety via EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Signaaltype
Faalveilige ingangen, Faalveilige in- en uitgangen
Contacteer Support
chevron_left
Menu