chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master
TBIL-L5-16DXP-AUX
Bestel-ID 100000882
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 271,60
Artikel totaal
€ 271,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
IO-Link
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Installatiebereik
Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Signaaltype
Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBIL-L5-16DXP-AUX