chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Verdeeldoos IP66, 6-kanaals
JBBS-49SC-T435
Bestel-ID 6884283
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 709,00
Artikel totaal
€ 709,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
JBBS-49SC-T435
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aantal kanalen
4
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Eigenschappen
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Beschermingsgraad
IP66