chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verdeeldoos IP66, 8-kanaals
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Bestel-ID 6884281
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 946,40
Artikel totaal
€ 946,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aantal kanalen
8
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Eigenschappen
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Beschermingsgraad
IP66
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX