chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
toebehoren voor veldbussystemen
EG-VA2020/BV67-T103
Bestel-ID 6884136
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.005,80
Artikel totaal
€ 1.005,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
EG-VA2020/BV67-T103
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Toepassing
Data
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP66