chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DPC-49-IPS1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingsmodule
DPC-49-IPS1
Bestel-ID 6882023
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Installatiebereik
Niet-Ex
Uitgangsspanning
27 VDC
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Eigenschappen
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 657,45
Artikel totaal
€ 657,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Bus componenten voor procesautomatisering
DPC-49-IPS1
Contacteer Support