chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
HSE-veldapparaat
DPC-49-HSEFD/24VDC
Bestel-ID 6882014
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.555,70
Artikel totaal
€ 1.555,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
DPC-49-HSEFD/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Installatiebereik
Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
Eigenschappen
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Beschermingsgraad
IP20