chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Multibarrière, 8-kanaals
MBD40-8R/EX
Bestel-ID 6611703
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.542,25
Artikel totaal
€ 1.542,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
MBD40-8R/EX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Certificaten
ATEX, IECEx, FM
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aantal kanalen
8
Installatiebereik
Zone 1
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, FM
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Beschermingsgraad
IP20
Contacteer Support