chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MBD40-4R/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
Multibarrière, 4-kanaals
MBD40-4R/EX
Bestel-ID 6611701
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Certificaten
ATEX, IECEx, FM
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aantal kanalen
4
Installatiebereik
Zone 1
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, FM
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.092,00
Artikel totaal
€ 1.092,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Bus componenten voor procesautomatisering
MBD40-4R/EX
Contacteer Support