chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
JBBS-49SC-T614/3G | TURCK - Your Global Automation Partner
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals
JBBS-49SC-T614/3G
Bestel-ID 6611494
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Certificaten
Ex-Approval
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Zone 2, Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Eigenschappen
Certificaten
Ex-Approval
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Bus componenten voor procesautomatisering
JBBS-49SC-T614/3G
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 509,75
Artikel totaal
€ 509,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support