chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Multibarrière, 4-kanaals
MBD49-T415/EX
Bestel-ID 6611247
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.650,55
Artikel totaal
€ 1.650,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
MBD49-T415/EX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Beschermingsgraad
IP66