chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-LS100F-Q5A
Bestel-ID 3810874
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 123,50
Artikel totaal
€ 123,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Functie
Mechanische veiligheidsschakelaar
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
laag
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-LS100F-Q5A